Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do tipo do produto
Características elétricas
Características do sinal
-
Perda de inserção (parâmetro HF) :
-.02 dB a 100 MHz | -.27 dB a 900 MHz
-
Isolamento (Parâmetro HF) :
-20.7 dB a 900 MHz | -39 dB a 100 MHz
Recursos de contato
-
Material de contato :
AgNi
-
Material de revestimento de contato :
Ouro
Dimensões
-
Altura do produto :
9.5 mm [ .374 in ]
-
Comprimento do produto :
14.6 mm [ .574 in ]
-
Largura do produto :
7.2 mm [ .283 in ]
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina :
1.3 mm [ .051 in ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Carretel
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.