Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Plug-in de painel industrial
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina :
Versão sensível
-
Disposição de contato :
2 Forma C (CO)
-
Número de contato dos polos :
2
Características elétricas
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
250
-
Resistência da bobina (Ω):
25000
-
Classificação atual de contato (A):
2
-
Carga de comutação de contato (mín) :
100 mA a 12 V
-
Tensão nominal de contato (VAC):
120
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ):
100
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
500
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms):
500
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
500
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (V):
500
Características do corpo
-
Peso do Produto :
82.2 g [ 2.899 oz ]
Dimensões
-
Altura do produto :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Comprimento do produto :
35.71 mm [ 1.406 in ]
-
Largura do produto :
35.71 mm [ 1.406 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-45 – 70
-
Temperatura do ambiente (máx) :
70 °C [ 158 °F ]
Operação/Aplicação
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CC
-
Sistema de atuação :
CC
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote
Outro
-
Classe de corrente de contato (A):
16
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
30 – 40
-
Classe de potência nominal da bobina (mW):
200 – 300
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
50 – 60
-
Dielétrica inicial de isolamento entre classes de contatos e bobinas (V):
0 – 500
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
50 – 70
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
30 – 40