Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fita de cobre
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
8.7/15(17.5)
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Polymeric
Características da habitação
Dimensões
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil):
250 – 350
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
IEEE 404
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
Outro
-
Instrução de instalação :
Inglês