Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do tipo do produto
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
1.5
-
Corrente nominal (A):
300
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PA 66 Glass Fiber Reinforced
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Above Ground
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
EN 62852 | IEC 62852
-
Classificação IP :
IP68
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.