Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
60
-
Impedância (Ω):
100
Características do corpo
-
Material da Jaqueta :
TPE
Condições de uso
-
Tipo de cabo :
Ethernet
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Outro
-
Material da base de fio :
Cobre
-
Comprimento de montagem do cabo :
1.5 m [ 4.92 ft ]