Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -104 – 257 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
20000