Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do bloco de terminal modular :
Bloco de terminal com mola
Recursos de configuração
-
Número de circuitos :
2
-
Número de posições :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Estanho fosco
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
30
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Conexão Rápida
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Trilho DIN
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
6.15 mm [ .242 in ]
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
28 – 10
-
Tamanho do fio (mm²):
.08 – 4
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 105
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0