Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de alívio de tensão :
Kit de grampo de cabo
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Termoplástico
-
Cor do produto primário :
Preto
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
1-3/8-18 UNEF-2B
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
Reto
-
Compatível com forma de conector :
Circular
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :
23
-
Blindado :
Não
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Individual