Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do tipo do produto
Características elétricas
Características do corpo
-
Classe da altura do dissipador de calor :
PCI
-
Altura do dissipador de calor :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Acabamento do dissipador de calor :
Preto anodizado
-
Estilo do dissipador de calor :
Pino
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.05 mm [ .081 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Características da habitação
-
Material da gaiola :
Níquel Prata
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 mm [ .062 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Bandeja
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.