Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de terminal de energia :
Terminal de alimentação
Recursos de configuração
-
Número de posições :
6
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
Características do corpo
-
Perfil da terminação :
Padrão
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
20
-
Fabricação de contato :
Estampado e Formado
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho (Sn)
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
-
Produto termina para :
Placa de circuito impresso
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
10.16 mm [ .4 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 – 3.18 mm [ .062 – .125 in ]
-
Comprimento do produto :
10.96 mm [ .431 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa