Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produtos de E/S plugáveis :
Conjunto de receptáculo
-
Selável :
Sim
-
Fator de forma :
CXP
-
Tipo de gaiola :
Único
Recursos de configuração
-
Número de posições :
84
-
Número de portas :
1
-
Configuração da matriz de portas :
1 x 1
Características elétricas
-
Taxa de dados (máx) (Gb/s):
125
Características do corpo
-
Material de revestimento do produto primário :
Estanho sobre níquel
-
Material de revestimento da gaiola :
Estanho sobre níquel
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.5
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro ou ouro flash sobre paládio-níquel
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Características da habitação
-
Material do invólucro :
LCP (Polímero de cristal líquido)
-
Inclinação da linha central :
.03 mm [ .8 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 mm [ .062 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja
Outro
-
Tubos de luz incluído :
Não
-
Tipo de recurso de contenção EMI :
Gaxeta elastomérica