Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Categoria de montagem do cabo :
Alta velocidade
-
Tipo de conjunto de cabos :
Micro SFP+ para SFP+
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Plugue Micro SFP+
-
Tipo do conector (extremidade B) :
Plugue SFP+
-
Estilo de cabo :
Madison TurboTwin - Redondo revestido
Recursos de configuração
-
Número de posições :
4
-
Número de Pares :
2
-
Número de posições de sinal :
4
Características elétricas
Características do corpo
-
Equalizada :
Não
-
Cor do cabo :
Preto
-
Inflamabilidade nominal do cabo :
UL 1581
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
26
-
Tamanho do fio (mm²):
.129
-
Diâmetro do cabo externo :
5.96 mm [ .235 in ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Sim
-
Sem halógeno :
Sim
Outro
-
Comprimento de montagem do cabo :
6 m [ 6 ft ]