Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do tipo do produto
Características elétricas
Recursos de contato
-
Revestimento do revestimento :
Estanho
-
Material de contato :
AgNi
Dimensões
-
Altura do produto :
36.5 mm [ 1.44 in ]
-
Largura do produto :
21.5 mm [ .846 in ]
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina :
3 mm [ .118 in ]
-
Comprimento do produto :
28 mm [ 1.102 in ]
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina :
4 mm [ .157 in ]
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Ásia
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e caixa de papelão
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.