Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de pressão :
Medição
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
6 Pino Bendix PT06A
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
10 – 28
Dimensões
-
Comprimento do produto :
100.3 mm [ 3.95 in ]
-
Diâmetro do produto :
25.4 mm [ 1 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
5 bar [ 75 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
2X, Mín
-
Output Signal Type :
4 – 20 mA
-
Precisão de pressão :
±0.1% FSO
Outro
-
Opções de sensor :
Sem opção
-
Ajuste :
1/4 MNPT