Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de pressão :
Medição
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Cabo 1 m
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
9 – 30
Dimensões
-
Altura do produto :
56.64 mm [ 2.23 in ]
-
Tamanho da cabeça da porca sextavada (pela parte plana) :
22.2 mm [ .875 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
70 bar [ 1000 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
Avaliado por 2X
-
Output Signal Type :
4 – 20 mA
-
Precisão de pressão :
±0.25% FSO
Outro
-
Opções de sensor :
Etiqueta adesiva, Sem Snubber
-
Ajuste :
1/4-18 NPT