Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer, Wireless Pressure Transducer
-
Tipo de pressão :
Absoluto
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Sem conector
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
2.7
Características do sinal
-
Banda de Frequência (MHz):
2400
Dimensões
-
Altura do produto :
48.26 mm [ 1.9 in ]
-
Tamanho da cabeça da porca sextavada (pela parte plana) :
24 mm [ .944 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
1.034 bar [ 15 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-20 – 60 °C [ 14 – 140 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
Avaliado por 3X
-
Output Signal Type :
Bluetooth
-
Precisão de pressão :
±0.1% FSO
Normas da indústria
-
Aprovações de áreas perigosas :
Não
Outro
-
Opções de sensor :
Etiqueta adesiva
-
Ajuste :
1/4-18 NPT