Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de configuração
-
Número de condutores :
80
-
Número de fitas :
1
Características elétricas
-
Corrente nominal (A):
1.5
-
Capacitância (pF/m):
62.9952
-
Impedância (Ω):
80
-
Tensão de operação (V):
150
-
Atraso de propagação :
1.55 ns/pés
Características do sinal
-
Diafonia (Extremidade proximal) (%):
4
-
Diafonia (Extremidade distal) (%):
6
Características do corpo
-
Material da Jaqueta :
PVC
-
Cor do cabo :
Cinza
-
Material de isolamento de fio e cabo :
PVC
-
Material condutor :
Cobre desencapado sólido
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
.64 mm [ .025 in ]
Dimensões
-
Comprimento do cabo :
30.48 m [ 100 ft ]
-
Tamanho do fio (AWG):
30
-
Tamanho do fio (CMA):
278
-
Tamanho do fio (mm²):
.05
-
Tamanho do fio (AWG):
30
-
Espessura do isolamento do cabo :
0,64 mm [ 0,025 in ]
-
Largura de isolamento do cabo :
50.8 mm [ 2 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-20 – 105
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E47891
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Carretel, Carretel