Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Cor do produto primário :
Preto
-
Material de revestimento da estrutura :
Níquel
-
Material de blindagem :
Aço
-
Material de revestimento de blindagem :
Níquel sobre cobre
-
Perfil do conector :
Padrão
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda :
.32 mm [ .012 in ]
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda :
.4 mm [ .015 in ]
Características da habitação
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.6 mm [ .062 – .093 in ]
-
Espessura do painel (recomendada) :
2.01 mm [ .079 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
1.9 mm [ .075 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tubo
-
Quantidade de embalagem :
14
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.