Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de emenda :
Emenda
-
Tipo de emenda :
Conector de emenda tipo luva
-
Selável :
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Trefilado
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Recursos de configuração
-
Número de Serreados :
8
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Cobre, Náilon
-
Características da emenda :
Serrilhada
-
Cor do produto primário :
Amarelo - Translúcido
Recursos de contato
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Material base de contato :
Cobre
-
Tipo de barril :
Fechado
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
26 – 22
-
Tamanho do fio (mm²):
.12 – .4
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
2.08 mm [ .082 in ]
-
Tamanho do fio (kcmil):
.202 – .81
-
Tamanho do fio (CMA):
202 – 810
-
Espessura do material terminal :
.38 mm [ .015 in ]
-
Comprimento do produto :
22.61 mm [ .89 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Totalmente isolado
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
50
-
Método de embalagem :
Peça solta