Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do tipo do produto
Características elétricas
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
Acessório mecânico
-
Método de conexão :
Aparafusado
Dimensões
-
Comprimento do atuador :
33 mm [ 1.3 in ]
-
Diâmetro da bucha :
22 mm [ .87 in ]
-
Comprimento da bucha :
45.6 mm [ 1.8 in ]
Operação/Aplicação
-
Deslocamento total do atuador :
8 mm [ .3 in ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
A granel
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.