Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
-
Estilo de capuz :
Totalmente protegido
-
Disposição de sinal :
Extremidade única
Recursos de configuração
-
Arquitetura do painel traseiro :
Painel Traseiro Tradicional
-
Número de posições :
540
-
Número de linhas :
9
-
Número de Colunas :
60
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Localização do guia :
Centro, Direita, Esquerda
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.5
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
.08 mm [ 1.9 in ]
-
Número de lados protegido :
4
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
1.4 mm [ .05 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal