Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Estanho
-
Tipo de contato :
Pino | Soquete
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho (Sn)
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
2
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Engate
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Retenção de compatibilidade :
Com
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.77 mm [ .109 in ]
-
Material do invólucro :
PA 6
Dimensões
-
Comprimento do conector (mm):
33 | 34.6
-
Comprimento do conector (in):
1.29 | 1.36
-
Tamanho do fio (AWG):
24 – 20
-
Tamanho do fio (mm²):
.51 – .2
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.