Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Código de tamanho da embalagem :
0805
Características elétricas
-
Tolerância de componentes passivos (%):
25
-
Impedância (Ω):
150
-
Corrente nominal (máx) (mA):
3000
-
Resistência CC (Ω):
.04
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-55 – 125