Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do comutador do botão de pressionar :
Chave
-
Iluminado :
Com
-
Estilo do atuador :
Quadrado
Recursos de configuração
-
Tamanho do recorte do painel (mm):
16 (Diâmetro)
-
Número de Atuadores :
Único
-
Ação instantânea :
Com
-
Tipo de feedback da chave/interruptor :
Tátil
-
Função operacional :
1 norm. aberto e 1 norm. fech., Encaixe/Remoção
Características elétricas
-
Intervalo de tensão de operação (VDC):
20, 24
-
Faixa de tensão de operação (VAC):
250
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
Recursos de contato
-
Classificação atual de contato (A):
5
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Ouro
Características da habitação
-
Perfil baixo :
Não
-
Processo selado :
Não
Dimensões
-
Largura do botão :
15 mm [ .59 in ]