Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de linhas :
2
-
Número de posições :
32
Características elétricas
-
Resistência do contato (mΩ):
10
-
Resistência do isolamento (MΩ):
5000
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Estilo de quadro :
Aberto, Escada
-
Material de revestimento da manga :
Ouro
-
Material da manga :
Latão usinado
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Cobre berílio
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Ouro
-
Tipo de contato :
Pino
-
Tipo de soquete IC :
DIP
-
Fabricação de contato :
Sólido
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
25
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3
-
Tipo de contato compatível :
Quatro extremidades
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.18 mm [ .125 in ]
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Material do invólucro :
Termoplástico
Dimensões
-
Comprimento do produto :
40.64 mm [ 1.6 in ]
-
Altura do perfil do PCB :
2.67 mm [ .105 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
15.24 mm [ .6 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Tubo, Tubo
-
Quantidade de embalagem :
15