Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Conector misto e híbrido :
Não
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais machos
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Selável :
Não
Recursos de configuração
-
Número de posições :
18
-
Número de linhas :
3
Características elétricas
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
12, 24
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do produto primário :
Natural
-
Código do conector :
B
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Aba
-
Tamanho do contato :
2.8 mm
-
Largura da guia compatível :
2.8 mm [ .11 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Garantia da posição do terminal :
Não
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT
-
Inclinação da linha central :
5 mm [ .196 in ]
Dimensões
-
Altura do conector :
33.7 mm [ 1.32 in ]
-
Comprimento do produto :
44.7 mm [ 1.75 in ]
-
Largura do produto :
21 mm [ .826 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
5.5 mm [ .216 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
130 °C [ 266 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão
-
Quantidade de embalagem :
462
Outro
-
Útil :
Não
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não