Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector do bloco de terminais :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições :
3
-
Número de linhas :
1
-
Ângulo de entrada do fio :
180°
-
Configuração de empilhamento :
Empilhável lateralmente
-
Localização de entrada do fio :
Topo
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
300
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Cor do produto primário :
Verde
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
15
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Push-in
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliéster GF
-
Inclinação da linha central :
5.08 mm [ .2 in ]
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
14 – 20
-
Tamanho do fio (mm²):
.52 – 2.08
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
1