Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo do trecho :
Asa de gaivota
-
Dispositivo selado :
Sim
-
Tipo de comutador de DIP e SIP :
DIP
-
Estilo do atuador :
Basculante rebaixado
Recursos de configuração
-
Número de posições :
8
-
Número de chaves :
8
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento único
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
50
Características do corpo
-
Método de selo :
Fita de vedação
-
Cor do atuador :
Branco
-
Cor do estojo :
Preto
-
Material do estojo :
Polissulfeto de p-fenileno (PPS)
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Ouro
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Ouro
-
Classificação atual de contato (A):
0,1
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Características da habitação
-
Perfil baixo :
Sim
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensões
-
Altura do produto :
1,35 mm [ 0,053 in ]
-
Comprimento do produto :
11.38 mm [ .448 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-30 – 85
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Fita e carretel
-
Quantidade de embalagem :
2000