Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de resistor :
Resistor de Precisão
-
Tipo de elemento :
Película fina
-
Código de tamanho da embalagem :
0207
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
300
-
Potência nominal (W):
.5
-
Valor de resistência (Ω):
82K
-
Classe de Resistência :
1kΩ – 1MΩ
-
Tolerância de componentes passivos (%):
5
Recurso de terminação
-
Tipo de terminação do resistor de montagem em superfície :
Face sem chumbo do eletrodo metálico (MELF)
-
Número de Terminações :
2
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-55 – 155
-
Coeficiente de Temperatura (ppm/°C):
±100
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Com fita e enrolado