Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Sistema de conectores :
Fio a dispositivo, Fio a Fio, Fio a placa
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Selável :
Sim
-
Recurso de bloqueio primário :
Integrado ao alojamento
-
Conector misto e híbrido :
Não
Recursos de configuração
-
Número de posições :
4
-
Número de linhas :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
125
-
Tensão de operação (VDC):
125
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
12, 24, 42, 48, 80, 90, 125
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Código do conector :
A
Recursos de contato
-
Tamanho do contato :
1.8mm
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
-
Garantia da posição do terminal :
Não
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT GF
-
Inclinação da linha central :
5 mm [ .197 in ]
Dimensões
-
Comprimento do produto :
23.2 mm [ .91 in ]
-
Largura do produto :
30.6 mm [ 1.205 in ]
-
Altura do conector :
27.6 mm [ 1.09 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote
-
Quantidade de embalagem :
1000
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não
-
Útil :
Sim