Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de inserção do conector retangular :
Inserções para contatos
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Selável :
Sim
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Termoplástico
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Pino
-
Configuração do polo :
40
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.52 mm [ .1 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote
-
Quantidade de embalagem :
1