Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de conector SAS :
SAS
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Estrutura :
Sem
Recursos de configuração
-
Número de posições :
29
-
Número de linhas :
1
-
Número de portas :
1
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .049 in ]
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
9.15 mm [ .36 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Invólucro de alta temperatura :
Sim
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Geração PCIe/SAS :
Gen2
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa e Bandeja
-
Quantidade de embalagem :
540