Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de proteção e alívio de tensão :
Tampa - Saída do cabo
Dimensões
-
Faixa de diâmetro do feixe de cabos compatível :
5.3 mm [ .209 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
500