Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de fio discreto :
Trefilado
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Pino
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Sem revestimento
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
15
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Com
-
Material base de contato :
Latão
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Nenhum
-
Diâmetro de contato :
2.13 mm [ .084 in ]
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Fio e cabo
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro :
Lança de bloqueio
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
17 – 13
-
Tamanho do fio (mm²):
1 – 2.5
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
2.6 – 3.8 mm [ .102 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
-
Para várias crimpagens :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
3500
-
Método de embalagem :
Carretel, Carretel