Placa a placa
-
Tipo de leadframe :
Duplo em linha (DIL)
Recursos de configuração
-
Direção de enrolamento :
Direita
-
Tecnologia de solda :
Embutir
Características do corpo
-
Característica de grelha de ligação de sujeição :
Sem
-
Espessura do leadframe :
.25 mm [ .01 in ]
-
Comprimento do clipe de leadframe :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Largura do leadframe :
15.7 mm [ .618 in ]
-
Tipo de clipe de grelha de ligação :
E2
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento de leadframe :
Pós-banhado - Estanho-chumbo
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (Aceito) :
.63 mm [ .025 in ]
-
Altura do espaçador :
2.3 mm [ .09 in ]
-
Tamanho da lacuna do leadframe :
.5 mm [ .02 in ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
60000