Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Conector misto e híbrido :
Não
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Sistema de conectores :
Fio a dispositivo, Fio a Fio, Fio a placa
-
Selável :
Não
-
Recurso de bloqueio primário :
No Terminal
Recursos de configuração
-
Número de posições :
6
-
Número de linhas :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
12
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
12
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do produto primário :
Natural
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Tamanho do contato :
.63mm
-
Largura da guia compatível :
.64 mm [ .025 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Garantia da posição do terminal :
Sim
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT GF
-
Inclinação da linha central :
2.2 mm [ .087 in ]
Dimensões
-
Altura do conector :
3.85 mm [ .152 in ]
-
Comprimento do produto :
21 mm [ .827 in ]
-
Largura do produto :
15.4 mm [ .606 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
70, 75, 80
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
158, 167, 176
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
800
Outro
-
Útil :
Não
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não