Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de vedação e tampa do conector :
Gaxeta
-
Forma do conector e invólucro :
Circular
-
Interface RF :
SMC
-
Estilo do conector RF :
Conector jack
-
Compatível com o tipo de cabo RF :
RG 174A, RG 188A, RG 316
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Selável :
Sim
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1
-
Número de contatos coaxiais :
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo :
Reto
-
Material do corpo :
Latão
-
Material de revestimento do corpo :
Ouro
Recursos de contato
-
Material de virola :
Latão
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro
-
Material de contato do centro de conector RF :
Latão
-
Material de revestimento de virola :
Ouro
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF :
Cobre
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Grampo
Acessório mecânico
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Parafuso
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
-
Método de cativeiro de contato RF :
Mecânico
-
Retenção :
Sem
Dimensões
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) :
4.75 mm [ .187 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 85 °C [ -85 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
10
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
Outro
-
Material Dielétrico :
PTFE