Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de pressão :
Medição, Selado
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Conduíte de 6 pés
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
10 – 28
Dimensões
-
Comprimento do produto :
1864.8 mm [ 73.42 in ]
-
Diâmetro do produto :
22.22 mm [ .875 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
689.47 bar [ 10000 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
2X, Mín
-
Output Signal Type :
4 – 20 mA
-
Precisão de pressão :
±0.25% FSO
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
-
Aprovações de áreas perigosas :
Não incendiário
Outro
-
Opções de sensor :
Sem opção
-
Ajuste :
1/4 MNPT