Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza
-
Tipo de inserção do conector circular :
Pino
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
10
-
Configuração do polo :
8
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Terminal de crimpagem
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT GF10
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
-
Compatível com série de conector :
Power4Net
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão
-
Quantidade de embalagem :
40