Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Miniature Pressure Transducer
-
Tipo de pressão :
Selado
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Fios de chumbo, Fios de chumbo
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
10
Dimensões
-
Altura do produto :
1,02 mm [ .04 in ]
-
Comprimento do produto :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Largura do produto :
3.17 mm [ .125 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
.35 bar [ 5 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
10X FS
-
Output Signal Type :
10 mV
-
Precisão de pressão :
Mínimo de ± ,5% FSO
Outro
-
Opções de sensor :
Corpo
-
Ajuste :
None