Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de sensor NTC discreto :
Termistor NTC revestido de epóxi
-
Tolerância Valor-β (%):
±.5
Características elétricas
-
β-Valor (25/85) (K):
3976
Características do corpo
-
Conexão de fio :
Extremidade aberta
Dimensões
-
Comprimento discreto do fio NTC (mm):
76
Condições de uso
-
Resistência (em 25 °C) (kΩ):
2.252
-
Faixa de temperatura ambiente do NTC discreto (°C):
-40 – 125
-
Precisão de temperatura (°C):
± 1 de 0 – 70
-
Temperatura Máxima :
125 °C [ 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Fio/revestimento/conexão :
32 AWG (.2mm) Liga 180 banhada a estanho
Características da embalagem
-
Pacote NTC discreto :
Discreto radial de epóxi