Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de vedação e tampa do conector :
Anel de vedação O-Ring
-
Interface RF :
OSSP
-
Estilo do conector RF :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Selável :
Sim
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
1
-
Número de contatos coaxiais :
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Material do corpo :
Aço Inoxidável
-
Acabamento do material do corpo :
Chapeado
-
Material de revestimento do corpo :
Ouro
Recursos de contato
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro
-
Material de contato do centro de conector RF :
Cobre berílio
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF :
Cobre
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.9 mm [ .155 in ]
Acessório mecânico
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Pressão
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Método de cativeiro de contato RF :
Epóxi
-
Retenção :
Sem
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
8.7 mm [ .343 in ]
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) :
5.33 mm [ .21 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
28
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote
Outro
-
Material da gaxeta :
Fluorosilicone
-
Material Dielétrico :
Fluorocarbono TFE