Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de vedação e tampa do conector :
EMI/RFI, Gaxeta
-
Interface RF :
OSP
-
Estilo do conector RF :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Cabo a Painel
-
Selável :
Sim
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1
-
Número de contatos coaxiais :
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo :
Reto
-
Material do corpo :
Aço Inoxidável
-
Acabamento do material do corpo :
Passivado
Recursos de contato
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF :
Cobre
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro (Au)
-
Material de contato do centro de conector RF :
Cobre berílio
Acessório mecânico
-
Estilo de anexo do painel :
Montagem frontal
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Flange
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Pressão
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
-
Retenção :
Sem
Dimensões
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) :
7.62 mm [ .3 in ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
22
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote
Outro
-
Material Dielétrico :
Fluorocarbono TFE