Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de pressão :
Medição
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Cabo 2 pé
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
12 – 30
Dimensões
-
Altura do produto :
69.85 mm [ 2.75 in ]
-
Diâmetro do produto :
24 mm [ .945 in ]
-
Dimensões :
Sextavado 23.87 mm [ Sextavado .94 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
344.73 bar [ 5000 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
Avaliado por 2X
-
Output Signal Type :
4 – 20 mA
-
Precisão de pressão :
±0.25% FSO
Outro
-
Opções de sensor :
Proteção IP67
-
Ajuste :
1/4-18 NPT