Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de configuração
-
Número de condutores :
10
-
Número de fitas :
7
Características elétricas
-
Atraso de propagação :
1.45 ns/pés
-
Corrente nominal (A):
2
-
Capacitância :
44.3 pF/m [ 28 pF/ft ]
-
Impedância (Ω):
105
-
Tensão de operação (V):
30
Características do sinal
-
Diafonia (Extremidade distal) (%):
4
-
Diafonia (Extremidade proximal) (%):
3
Características do corpo
-
Cor do cabo :
Cinza
-
Material da Jaqueta :
PVC
-
Material de isolamento de fio e cabo :
PVC
-
Material condutor :
Cobre estanhado
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensões
-
Espessura do isolamento do cabo :
0,89 mm [ 0,035 in ]
-
Largura de isolamento do cabo :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Comprimento do cabo :
30.48 m [ 500 ft ]
-
Tamanho do fio (AWG):
28
-
Tamanho do fio (CMA):
278
-
Tamanho do fio (mm²):
.08
-
Tamanho do fio (AWG):
36
Normas da indústria
-
Listagem UL :
Estilo AWM 2651
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E345037
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA, UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Carretel