Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Sólido
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Azul
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de fio de crimpagem :
Virola
-
Tipo de barril :
Fechado
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Orientação da terminação :
Reto
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
2.7 mm [ .106 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
18
-
Tamanho do fio (mm²):
.75
-
Diâmetro interno do barril :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Espessura do material terminal :
.15 mm [ .005 in ]
-
Comprimento geral do produto :
14 mm [ .551 in ]
-
Comprimento da tira :
10 mm [ .394 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
105 °C [ 221 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
500
-
Método de embalagem :
Saco