Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de adaptador USB :
A
-
Versão USB :
2.0
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de conector USB :
USB 2.0 Tipo A
Recursos de configuração
-
Número de portas :
1
-
Número de posições :
4
-
Número de pernas de montagem :
2
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura :
Níquel sobre cobre
-
Perfil do conector :
Padrão
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro flash sobre paládio-níquel
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.5
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Localização da montagem PCB :
Topo
-
Assentos do conector PCB :
Descarga
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Perna Reta
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Tipo de alinhamento da montagem do PCB :
Localizando de postes
-
Recurso de bloqueio :
Sem
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Natural
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Orientação do corpo :
Ângulo reto
-
Inclinação da linha central (mm):
2, 2.5
-
Inclinação da linha central (in):
.078, .098
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.6 mm [ .063 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de solda (máx) :
260 °C [ 500 °F ]
-
Ciclos de acoplamento (máx) :
1500
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]
Operação/Aplicação
-
Sem halógeno :
Não
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Norma da indústria :
USB 2.0
-
Nível de Sensibilidade à Umidade :
5a
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
500
-
Método de embalagem :
Fita e carretel