Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Força de inserção :
Normal
Recursos de configuração
-
Capacidade de conexão :
Único
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de desconexão rápida :
Receptáculo
-
Largura da guia compatível :
6.3 mm [ .248 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.8 mm [ .031 in ]
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material base de contato :
Latão
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem F
-
Tipo de barril :
Aberto
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
2.6 mm [ .102 in ]
-
Comprimento do produto :
19.8 mm [ .78 in ]
-
Espessura do material terminal :
.41 mm [ .016 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
20 – 17
-
Tamanho do fio (mm²):
.5 – 1
-
Tamanho do fio (CMA):
789 – 1980
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
110 °C [ 230 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
8000
-
Método de embalagem :
Carretel, Carretel