Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de curva rotativa :
Curva única
-
Tipo de elemento :
Cermet
-
Opção de selo :
Não selado
Recursos de configuração
-
Número de curvas :
1
-
Seções :
Único
-
Localização de ajuste :
Topo
-
Método de ajuste :
Ajuste do dedo
Características elétricas
-
Valor de resistência (Ω):
1K
-
Tolerância de componentes passivos (%):
10
-
Potência nominal (W):
1
-
Classe de Resistência :
Até 1kΩ
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Placa de circuito impresso
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Montagem em placa