Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Código de tamanho da embalagem :
1206
Características elétricas
-
Tolerância de componentes passivos (%):
5
-
Potência nominal (W):
.125
-
Valor de resistência (Ω):
1K
Operação/Aplicação
-
Modo de operação :
Coeficiente de temperatura positivo